??
CAD model selection
K0731.05101
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0731 - Clevis joints with snap-in pin DIN 71752
Bill of material
K0731.05101
BESTKIPP
Order No.
K0731.05101
AUSF
version
left-hand thread
B
width
5 mm
G
Length
10 mm
MATERIAL
Main
Steel
D1
diameter
5 mm
D2
thread
M 5 mm
D3
diameter
9 mm
L1
Length
26 mm
L2
Length
20 mm
L3
Length
7.5 mm
L5
Length
19 mm
L6
width
12 mm
A
width
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0113 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178865
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions